Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, tuuletettu, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, tuuletettu, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x800 mm
Sivuseinät / Ovet
TS IT sivuseinä, 2-osainen, KxS 2200x800 mm, RAL 7035
TS IT sivuseinä,lukittava, KxS 2200x800 mm, RAL 7035
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 2000x800 mm, RAL 7035
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 2200x800 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Pohja / Katto
Pohjalevy, LxS 600x150 mm
Pohjalevy, LxS 800x150 mm
Pohjalevyn kiinnikeTS IT, S=1000 mm, RAL 7035
Pohjalevy, moniosainen LxS 800x600 mm
Sisärakenteet
Liukukisko, 80 kg, S=300 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400 mm
Liukukisko, 80 kg, S=500 mm
Liukukisko, 80 kg, S=600 mm
Liukukisko, 80 kg, S=700 mm
Liukukisko, 80 kg, S=400-600 mm
Liukukisko, 150 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=250 mm
Laitehylly, 2 U, 25 kg, S=400 mm
Laitehylly, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 50 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 50 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 50 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, 100 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, 100 kg, S=600-900 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 100 kg, S=400-600 mm
Laitehylly, ulos vedettävä, 100 kg, S=600-900mm
Laatikko 19", 2 U, S=427 mm, RAL 9005
Laatikko 19", 3 U, S=427 mm, RAL 9005
Kaapelinohjaus
Kaapelikouru, 36 U 2000 mm korkealle kaapille, RAL 9005
Kaapelihylly, H=2000-2200 mm
Kaapelikouru, 42 U 2200 mm korkealle kaapille, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 1 U, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Kaapelin ohajauspaneli, 1 U, RAL 9005
Kaapelin ohjauspaneli, 2 U, RAL 9005
Peitelevy kaapelikourulla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 1 U, RAL 9005
Peitelevy harjaslaipalla, 2 U, RAL 9005
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
C-kisko, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
C-kisko, kaapeille L=800 mm; S=800 mm