Toimitus sisältää:
Kaappirunko TS 8 ovilla, kattolevyllä, jalustalla ja sivuseinillä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat tuuletinpeitelevyn nostamiseen passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu
50 kpl Torx-ruuvit M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen)
Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Flex-Block-jalusta, 100 mm, ilmastoitu, jalustan päätekappale asennettu, jalustan peitelevyt (sis. toimitukseen)
Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat
Säätöjalat (sis. jalusta-adapterin) sis. toimitukseen
4 kpl kaapelien vedonpoistokiskoa, asennus ulommalle asennustasolle kaapin syvyyssuunnassa (sis. toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa (metalli), 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)