5529790 - TS IT, laiteovi edessä, umpiovi takana, IP 55, ilman 482.6 mm (19") asennustasoa (tyhjä kaappi)

Mitat (KxLxS):
2.000 mm x 600 mm x 600 mm
Tuote:
Teräslevy
Alumiini
Väri:
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Kuvassa vastaava malli
Toimitus sisältää:
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja ja pohjalevy, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
Lisävarusteita?
Flex-Block-jalustajärjestelmä
Flex-Block kulmakappale, 100 mm
Flex-Block kulmakappale, 200 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 100x800 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x600 mm
Flex-Block peitelevy, Laiteovi, 200x800 mm
Sivuseinät / Ovet
TS sivuseinä,ruuvikiinnitteinen, KxS 2200x800 mm, RAL 7035
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Pohja / Katto
Pohjalevy, LxS 600x150 mm
Kaapelinohjaus
Kaapelikouru, 42 U 2200 mm korkealle kaapille, RAL 9005
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
Kaapelien vedonpoistokisko, ulompaan asennustasoon, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
C-kisko, kaapeille L=600 mm; S=600 mm
C-kisko, kaapeille L=800 mm; S=800 mm
Climate control
Ilmanohjauslevy, LxK 800x2000 mm, RAL 9005
Ilmanohjauslevy, LxK 600x2200 mm, RAL 9005
TS IT tuuletinlevy, maks. 3 puhallinta, RAL 7035
PDU basic
PDU Basic 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-vaiheinen CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-vaiheinen C20 12xC13
PDU metered 16A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-vaiheinen CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-vaiheinen CEE 42xC13
PDU metered 32A/3-vaiheinen CEE 48xC13
PDU metered 63A/3-vaiheinen CEE 12xC13 / 12xC19
Lisää tarjouspyyntöön