3311130 - LCP Rack CW, 300x2000x1000

  • L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs
  • Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
  • Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
  • Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
  • Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1
  • Une puissance frigorifique jusqu'à 30 kW sur une surface de seulement 0,36 m²
L'image montre des modèles similaires
Ajouter des accessoires ?
Accessoires universels
Écran tactile
Tuyau de raccordement pour LCP CW
Module de ventilation
Ajouter à la sélection