3311430 - LCP Inline DX, 300x2000x1000

  • L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Puissance et efficacité accrues en liaison avec le confinement d'allée de Rittal. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique
  • Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
  • Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
  • Une ou deux baies à refroidissement séparé
  • Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
L'image montre des modèles similaires
Ajouter des accessoires ?
Accessoires universels
Carte SNMP
Accessoires indispensables
Unité de condensation
Ajouter à la sélection