3311540 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, affleurant

  • L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Puissance et efficacité accrues en liaison avec le confinement d'allée de Rittal. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique
  • Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
  • Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
  • Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
  • Une puissance frigorifique jusqu'à 30 kW sur une surface de seulement 0,36 m²
L'image montre des modèles similaires
Ajouter des accessoires ?
Accessoires universels
Écran tactile
Tuyau de raccordement pour LCP CW
Module de ventilation
Ajouter à la sélection