5512131 - Baies réseaux et serveurs TS IT avec porte vitrée, IP 55, avec cadre de montage 19"

Dimensions (HxLxP) :
2.200 mm x 800 mm x 800 mm
Matériel :
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
Couleur :
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
L'image montre des modèles similaires
Composition de la livraison :
Ossature TS 8 avec portes et toit en tôle
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure demi-cylindre et fermeture de sécurité 3524 E
Toit en tôle, monobloc, plein
Cadre inférieur et plaque passe-câbles pleine, en plusieurs parties
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
Ensemble de 50 vis empreinte étoile, rondelles plastique, écrous-cage, M5, en matériau conducteur (joint à la livraison)
Ajouter des accessoires ?
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 100 mm
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 200 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 100x800 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 200x800 mm
Panneau latéral / portes
Panneau latéral TS IT, vissé, HxP 2200x800 mm, RAL 7035
Attache de juxtaposition extérieure
Équipement intérieur
Glissière, 30 kg, P=150 mm
Glissière, 80 kg, P=300 mm
Glissière, 80 kg, P=400 mm
Glissière, 80 kg, P=500 mm
Glissière, 80 kg, P=600 mm
Glissière, 80 kg, P=700 mm
Glissière, 80 kg, P=400-600 mm
Glissière, 150 kg, P=600-900 mm
Tablette, 25 kg, P=250 mm
Tablette, 25 kg, P=400 mm
Tablette, 50 kg, P=400-600 mm
Tablette, 50 kg, P=600-900 mm
Tablette extractible, 50 kg, P=400-600 mm
Tablette extractible, 50 kg, P=600-900 mm
Tablette, 100 kg, P=400-600 mm
Tablette, 100 kg, P=600-900 mm
Tablette extractible, 100 kg, P=400-600 mm
Tablette extractible, 100 kg, P=600-900 mm
Tiroir 19", 2 U, P=427 mm, RAL 9005
Tiroir 19", 3 U, P=427 mm, RAL 9005
Gestion des câbles
Support de câbles, 6 U, RAL 9005
Chemin de câbles, H=2000-2200 mm
Goulotte de câbles, 42 U pour H=2200 mm, RAL 9005
Support autoagrippant, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 1 U, HxP 43x55 mm, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 1 U, RAL 9005
Panneau guide-câbles, 2 U, RAL 9005
Guide-câbles à goulotte, 1 U, RAL 9005
Panneau passe-câbles à brosse, 1 U, RAL 9005
Panneau passe-câbles à brosse, 2 U, RAL 9005
Gestionnaires de câbles, RAL 9005
Rails de retenue de câbles pour plan de montage extérieur, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
Rails profilés en C, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
PDU Basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13
PDU Metered
PDU Metered 16A/1P C20 12xC13
PDU Metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 42xC13
PDU Metered 32A/3P CEE 48xC13
PDU Metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Ajouter à la sélection