5528790 - Baies réseaux et serveurs TS IT avec porte vitrée, IP 55, baie vide

Dimensions (HxLxP) :
1.800 mm x 600 mm x 800 mm
Matériel :
Tôle d'acier
Aluminium
Couleur :
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
L'image montre des modèles similaires
Composition de la livraison :
Ossature TS 8 avec portes et toit en tôle
Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°)
Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure demi-cylindre et fermeture de sécurité 3524 E
Toit en tôle, monobloc, plein
Cadre inférieur et plaque passe-câbles pleine, en plusieurs parties
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
Ajouter des accessoires ?
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 100 mm
Pièces d'angle Flex-Block, hauteur 200 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 100x600 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 100x800 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 200x600 mm
Plaques de socle Flex-Block, pleines, 200x800 mm
Panneau latéral / portes
Panneau latéral TS IT, vissé, HxP 1800x800 mm, RAL 7035
Attache de juxtaposition extérieure
Base / toit
Plaque passe-câbles, coulissante, LxP 600x150 mm
Gestion des câbles
Rails de retenue de câbles pour plan de montage extérieur, prévus pour L=600 mm; P=600 mm
Rails de retenue de câbles pour plan de montage extérieur, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
Rails profilés en C, prévus pour L=600 mm; P=600 mm
Rails profilés en C, prévus pour L=800 mm; P=800 mm
Climatisation
Déflecteur d'air, LxH 800x2000 mm, RAL 9005
Déflecteur d'air, LxH 600x2200 mm, RAL 9005
Module de ventilation TS IT, max. 3 ventilateurs, RAL 7035
PDU Basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered
PDU Metered 16A/1P C20 12xC13
PDU Metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Metered 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Ajouter à la sélection