3311260 - LCP Rack CW, 300x2000x1200

  • De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af, koelt deze via krachtige compacte registers en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack
  • Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gebaseerde regeling
  • Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
  • Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
  • Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar
  • Tot max. 55 kW koelvermogen op een grondoppervlak van slechts 0,36 m²
Afbeelding overeenkomstig
Toebehoren toevoegen?
Algemeen
Touchscreen display
Aansluitslang voor LCP CW
Ventilatormoduul
Naar Aanvraaglijst toevoegen