3311530 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, naar voren gebracht

  • De warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen en gekoeld naar voren in de Cold Cube geblazen. Het prestatievermogen en de efficiëntie van de LCP komt duidelijk naar voren in combinatie met het Rittal Cube-systeem. Een verhoogde vloer is bij dit product niet nodig
  • Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gebaseerde regeling
  • Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
  • Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
  • Tot max. 30 kW koelvermogen op een grondoppervlak van slechts 0,36 m²
Afbeelding overeenkomstig
Toebehoren toevoegen?
Algemeen
Touchscreen display
Aansluitslang voor LCP CW
Ventilatormoduul
Naar Aanvraaglijst toevoegen