5507170 - TS IT, zichtdeur, achterwand, voorgemonteerd, 19"-zwenkraam

Abmetingen (HxBxD):
2.000 mm x 800 mm x 800 mm
Materiaal:
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: Éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Sokkel: glasvezel versterkte kunststof
Kleur:
Kastframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005
Afbeelding overeenkomstig
Levering:
Kastframe TS 8 met deuren en dakplaat
Aluminium zichtdeur voor (180°), met comfort-handgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen achterwand
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Bodemframe
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 19"-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130°
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
Flex-Block-sokkel, 100 mm, sokkelhoekstukken gemonteerd, sokkelplinten (los meegeleverd)
Stelvoeten incl. sokkeladapterhulzen (meegeleverd)
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
50 st. binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (los meegeleverd)
4 st. kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (los meegeleverd)
10 st. kabelgeleidingsbeugels (van metaal), 125 x 65 mm (los meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
Toebehoren toevoegen?
Zijwand / Deuren
Buitenkoppeling
Interieuropbouw
Legbord, 25 kg, D=250 mm
Legbord, 25 kg, D=400 mm
Schuiflade, 19", 2 HE, D=427 mm, RAL 9005
Schuiflade, 19", 3 HE, D=427 mm, RAL 9005
Kabelmanagement
Kabelvingers, 6 HE, RAL 9005
Kabelbaan, H=2000-2200 mm
Klittenbandhouder, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Rangeerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelgeleidingspaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelmanager, RAL 9005
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=800 mm, D=800 mm
C-rail, geschikt voor B=800 mm, D=800 mm
Klimatisierung
TS IT ventilatormoduul, max. 6 ventilatoren, RAL 7035
PDU basic
PDU Basic 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-fase C20 12xC13
PDU metered 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered 63A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
Naar Aanvraaglijst toevoegen