5515790 - TS IT, zichtdeur, gesloten achterdeur, IP 55, zonder 19"-interieuropbouw (lege kast)

Abmetingen (HxBxD):
2.200 mm x 600 mm x 1.200 mm
Materiaal:
Plaatstaal
Aluminium
Kleur:
Kastframe en vlakke delen: RAL 7035
Afbeelding overeenkomstig
Levering:
Kastframe TS 8 met deuren en dakplaat
Aluminium zichtdeur voor (180°)
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: Comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat en bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
Toebehoren toevoegen?
Zijwand / Deuren
TS IT zijwand, speciale afmetingen, schroefbaar, HxD 2200x1200 mm, RAL 7035
Buitenkoppeling
Kabelmanagement
Kabelbaan, H=2000-2200 mm
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=1200 mm, D=1200 mm
C-rail, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
C-rail, geschikt voor B=1200 mm, D=1200 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3-fase CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1-fase C20 12xC13
PDU metered 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3-fase CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3-fase CEE 42xC13
PDU metered 32A/3-fase CEE 48xC13
PDU metered 63A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
Naar Aanvraaglijst toevoegen