5526151 - TS IT, zichtdeur, gesloten achterdeur, voorgemonteerd, 19"-montageframe

Abmetingen (HxBxD):
1.200 mm x 600 mm x 600 mm
Materiaal:
Plaatstaal
Aluminium
Sokkel: glasvezel versterkte kunststof
Zichtdeur: Éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Kleur:
Kastframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005
Afbeelding overeenkomstig
Levering:
Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden
Aluminium zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: Comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
50 st. binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (los meegeleverd)
Bodemframe
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Flex-Block-sokkel, 100 mm, sokkelhoekstukken gemonteerd, sokkelplinten (los meegeleverd)
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
Stelvoeten (incl. sokkeladapter) meegeleverd
4 st. kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (los meegeleverd)
10 st. kabelgeleidingsbeugels (van metaal), 125 x 65 mm (los meegeleverd)
Toebehoren toevoegen?
Zijwand / Deuren
Buitenkoppeling
Bodem / Dak
Schuifplaat, bodem, BxD 600x150 mm
Interieuropbouw
Glijrail, 80 kg, D=300 mm
Glijrail, 80 kg, D=400 mm
Glijrail, 80 kg, D=500 mm
Glijrail, 80 kg, D=600 mm
Glijrail, 150 kg, D=600-900 mm
Legbord, 25 kg, D=400 mm
Legbord, 50 kg, D=400-600 mm
Legbord, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 50 kg, D=600-900 mm
Legbord, 100 kg, D=600-900 mm
Legbord, uittrekbaar, 100 kg, D=600-900 mm
Schuiflade, 19", 3 HE, D=427 mm, RAL 9005
Kabelmanagement
Kabelkanaal, 36 HE, voor H=2000 mm, RAL 9005
Kabelbaan, H=2000-2200 mm
Rangeerpaneel, 1 HE, HxD 43x55 mm, RAL 9005
Rangeerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Rangeerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelgeleidingspaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, RAL 9005
Kabeldoorvoerpaneel, 2 HE, RAL 9005
Kabelmanager, RAL 9005
Kabelbevestigingsrail voor buitenste montageniveau, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
C-rail, geschikt voor B=600 mm, D=600 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1-fase CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered
PDU metered 16A/1-fase C20 12xC13
PDU metered 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 63A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19
Naar Aanvraaglijst toevoegen