7955331 - PDU switched 16A/3-fase CEE 18xC13 / 3xC19

  • Meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen
  • Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
  • Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie.
  • Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk.
  • De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle drie de fasen en bijkomend via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk.
  • De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
  • Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
  • PDU-lengte [mm]: 1180
  • Minimale behuizingshoogte [mm]: 1800
Afbeelding overeenkomstig
Toebehoren toevoegen?
Afdekkapjes voor het afsluiten van C13 outlets
Afdekkapjes voor het afsluiten van C19 outlets
PDU universele vergrendeling van C14/C20 stekers
CMC III / PDU temperatuur sensor
CMC III / PDU temperatuur/vochtigheids sensor (gecombineerde sensor)
CMC III / PDU infrarood toegangscontrole sensor
CMC III / PDU vandalisme sensor
CMC III / PDU aansluitkabel sensor 1 m
Naar Aanvraaglijst toevoegen