3311130 - LCP Rack CW, 300x2000x1000

  • LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
  • Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technologii wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
  • Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
  • Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
  • Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
  • Do 55 kW mocy chłodniczej na powierzchni 0,36 m²
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Ogólnie
Ekran dotykowy
Wąż przyłączeniowy do LCP CW
Moduł wentylatora
Dodaj do listy zapytania ofertowego