3311540 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, w jednym szeregu

  • Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub gorącej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy. Podłoga techniczna nie jest konieczna przy tym rozwiązaniu
  • Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technologii wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
  • Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
  • Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
  • Do 30 kW mocy chłodniczej na powierzchni 0,36 m²
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Ogólnie
Ekran dotykowy
Wąż przyłączeniowy do LCP CW
Moduł wentylatora
Dodaj do listy zapytania ofertowego