5504151 - TS IT, drzwi przeszklone, drzwi tylne zamknięte, wstępnie zmontowane, rama montażowa 19"

Wymiary (wys. x szer. x gł.):
1.200 mm x 800 mm x 1.000 mm
Materiał:
Blacha stalowa
Aluminium
Cokół: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Kolor:
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, cokół: RAL 9005
Ilustracja poglądowa
Zakres dostawy:
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej, do wentylacji pasywnej (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
50 szt. śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M5, nakrętki klatkowe M5, przewodzące (dołączone)
Szyny do montażu podłogi
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
Cokół Flex-Block, 100 mm, wentylowany, zamontowane elementy narożne, osłony cokołu (dołączone)
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
Dołączone nóżki poziomujące (z adapterem cokołu)
4 szt. szyny wsporczej do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowane do szaf o głębokości (dołączona)
10 szt. wieszaków kablowych przelotowych (wersja metalowa), 125 x 65 mm (dołączony)
Dodać akcesoria?
Ściana boczna / Drzwi
Łącznik szeregowy zewnętrzny
Podłoga / Dach
Płyta podłogi wieloczęściowa szer. x gł. 800x1000 mm
Zabudowa wewnętrzna
Szyna ślizgowa, 30 kg, gł.=150 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=300 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=400 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=500 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=600 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=700 mm
Szyna ślizgowa, 80 kg, gł.=400-600 mm
Szyna ślizgowa, 150 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, 25 kg, gł.=250 mm
Półka urządzeniowa, 25 kg, gł.=400 mm
Półka urządzeniowa, 50 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, 50 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 50 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 50 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, 100 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, 100 kg, gł.=600-900 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 100 kg, gł.=400-600 mm
Półka urządzeniowa, wysuwna, 100 kg, gł.=600-900 mm
Szuflada, 19", 2 U, gł.=427 mm, RAL 9005
Szuflada, 19", 3 U, gł.=427 mm, RAL 9005
Zarządzanie okablowaniem
Kanał kablowy, 36 U do wys.=2000 mm, RAL 9005
Uchwyt kablowy, 6 U, RAL 9005
Uchwyt rzepowy, RAL 9005
Panel rozrządowy, 1 U, wys. x gł. 43x55 mm, RAL 9005
Panel rozrządowy, 1 U, RAL 9005
Panel rozrządowy, 2 U, RAL 9005
Panel rynienka do kabli, 1 U, RAL 9005
Panel przelotowy do kabli, 1 U, RAL 9005
Panel przelotowy do kabli, 2 U, RAL 9005
Menadżer kabli, RAL 9005
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=800 mm; gł.=800 mm
Szyna wsporcza kabli do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szer.=1000 mm; gł.=1000 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=800 mm; gł.=800 mm
Szyna profilowa C, pasująca do szer.=1000 mm; gł.=1000 mm
PDU basic
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered
PDU metered 16A/1P C20 12xC13
PDU metered 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 63A/3P CEE 12xC13 / 12xC19
Dodaj do listy zapytania ofertowego