7955201 - PDU Metered 16A/1P C20, liczba gniazd 12 x C13

  • Pomiar energii na fazę, czyli zapotrzebowania mocy całej szafy IT.
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż
  • Energooszczędny wyświetlacz OLED informuje o zużyciu energii
  • Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników
  • Redundantne zasilanie ze wszystkich faz, dodatkowo sieć Power-over-Ethernet
  • Liczne funkcje monitorowania
  • Wysoka niezawodność i dokładność pomiarów 1 %
  • Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
  • Długość PDU [mm]: 710
  • Minimalna wysokość szafy [mm]: 1200
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Osłony PDU do zakrycia otwartych gniazd C13
PDU uniwersalna blokada zabezpieczenia wtyków C14/C20 dla kabli zasilających odbiorniki
Czujnik temperatury CMC III/PDU
Czujnik temperatury i wilgotności (typu kombi) CMC III/PDU
Czujnik dostępu (podczerwień) CMC III/PDU
Czujnik wandalizmu CMC III/PDU
Przewód przyłączeniowy dla czujników CMC III/PDU 1m
Dodaj do listy zapytania ofertowego