7955431 - PDU managed 16A/3P CEE, liczba gniazd 18 x C13 / 3 x C19

  • Wysokiej klasy rozdział prądu w szafach IT, z funkcjami pomiaru energii i monitorowania dla każdego gniazdka wyjściowego z osobna.
  • Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
  • Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych i wyświetlacza OLED PDU wykazuje niskie zużycie energii.
  • Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników.
  • Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet.
  • PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
  • Urządzenie jest wyposażone w interfejs CAN-Bus do podłączenia Slave PDU. Możliwe jest również monitorowanie otoczenia za pomocą maks. 4 czujników CMC III (np. temperatury, wilgotności, dostępu, wandalizmu).
  • Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
  • Długość PDU [mm]: 1180
  • Minimalna wysokość szafy [mm]: 1800
Ilustracja poglądowa
Dodać akcesoria?
Osłony PDU do zakrycia otwartych gniazd C13
Osłony PDU do zakrycia otwartych gniazd C19
PDU uniwersalna blokada zabezpieczenia wtyków C14/C20 dla kabli zasilających odbiorniki
Czujnik temperatury CMC III/PDU
Czujnik temperatury i wilgotności (typu kombi) CMC III/PDU
Czujnik dostępu (podczerwień) CMC III/PDU
Czujnik wandalizmu CMC III/PDU
Przewód przyłączeniowy dla czujników CMC III/PDU 1m
Dodaj do listy zapytania ofertowego