3311130 - LCP Rack CW, 300x2000x1000

  • LCP всасывает воздух сбоку с задней стороны серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
  • Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
  • Контроль всех важнейших параметров системы: температура отводимого/подаваемого на серверы воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расход воды, мощность охлаждения, число оборотов вентиляторов и утечка
  • Подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
  • Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
  • До 55 кВт мощности охлаждения на площади всего 0,36 м²
Изображение аналогичное
Добавить комплектующие?
Общее
Сенсорный дисплей
Шланг подключентя для LCP CW
Вентиляторный модуль
Добавить в спецификацию