3311540 - LCP Inline CW, 300x2000x1200, заподлицо

  • Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор. LCP достигает своей максимальной мощности и эффективности в сочетании с отделением коридоров Rittal. При использовании данной продукции установка фальшпола не требуется.
  • Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
  • Контроль всех важнейших параметров системы: температура отводимого/подаваемого на серверы воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расход воды, мощность охлаждения, число оборотов вентиляторов и утечка
  • Подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
  • До 30 кВт мощности охлаждения на площади всего 0,36 м²
Изображение аналогичное
Добавить комплектующие?
Общее
Сенсорный дисплей
Шланг подключентя для LCP CW
Вентиляторный модуль
Добавить в спецификацию