Система цоколей Flex-Block
Угловые элементы Flex-Block, высота 100 мм
Угловые элементы Flex-Block, высота 200 мм
Панели Flex-Block с вентиляцией, 100x800 мм
Панели Flex-Block закрытые, 100x1000 мм
Панели Flex-Block закрытые, 100x800 мм
Панели Flex-Block закрытые, 200x1000 мм
Панели Flex-Block закрытые, 200x800 мм
Боковые стенки / двери
TS IT боковая стенка, на замках, ВxГ 1200x1000 мм, RAL 7035
TS IT боковая стенка, на винтах, ВxГ 1200x1000 мм, RAL 7035
Основание / потолок
Сдвижная панель основания, ШxГ 800x150 мм
Уголок для крепления панелей основания TS IT, Г=1000 мм, RAL 7035
Секционная панель основания, ШxГ 800x1000 мм
Внутренний монтаж
Направляющая шина, 30 кг, Г=150 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=300 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=500 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=600 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=700 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 — 600 мм
Направляющая шина, 150 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=250 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=400 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=600 — 900 мм
Поддон, 19", 2 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005
Поддон, 19", 3 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005