5505120 - TS IT, обзорная дверь, сплошная задняя дверь, 19" монтажные рамы

Размеры (ВxШxГ):
1.800 mm x 800 mm x 800 mm
Материал:
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: Вставное безопасное стекло, 3 мм
Цвет:
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Изображение аналогичное
Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
Распорки для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
50 шт. винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются)
Добавить комплектующие?
Боковые стенки / двери
TS IT боковая стенка, разделенная, ВxГ 1800x800 мм, RAL 7035
TS IT боковая стенка, на замках, ВxГ 1800x800 мм, RAL 7035
TS IT боковая стенка, на винтах, ВxГ 1800x800 мм, RAL 7035
Соединитель, наружный
Основание / потолок
Сдвижная панель основания, ШxГ 800x150 мм
Уголок для крепления панелей основания TS IT, Г=800 мм, RAL 7035
Секционная панель основания, ШxГ 800x800 мм
Внутренний монтаж
Направляющая шина, 30 кг, Г=150 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=300 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=500 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=600 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=700 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 — 600 мм
Направляющая шина, 150 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=250 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=400 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=600 — 900 мм
Поддон, 19", 2 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005
Поддон, 19", 3 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005
Организация кабеля
Кабельная гребенка, 6 ЕВ, RAL 9005
Держатель "липучки", RAL 9005
Распределительная панель, 1 ЕВ, ВxГ 43x55 мм, RAL 9005
Распределительная панель, 1 ЕВ, RAL 9005
Распределительная панель, 2 ЕВ, RAL 9005
Панель с лотком для прокладки кабеля,1 ЕВ, RAL 9005
Панель для ввода кабеля, 1 ЕВ, RAL 9005
Панель для ввода кабеля, 2 ЕВ, RAL 9005
Кабельный органайзер, RAL 9005
Кабельная шина для внешнего монтажного уровня, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
C-образная профильная шина, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
PDU basic
PDU Basic 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered
PDU metered 16A/1~ C20 12xC13
PDU metered 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3~P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 63A/3~ CEE 12xC13 / 12xC19
Добавить в спецификацию