5512131 - TS IT, обзорная дверь, сплошная задняя дверь, IP 55, 19" монтажные рамы

Размеры (ВxШxГ):
2.200 mm x 800 mm x 800 mm
Материал:
Листовая сталь
Алюминий
Алюминиевая обзорная дверь со вставным безопасным стеклом, 3 мм
Цвет:
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Изображение аналогичное
Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Две 482,6 мм (19") монтажная рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
50 шт. винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются)
Добавить комплектующие?
Боковые стенки / двери
TS IT боковая стенка, на винтах, ВxГ 2200x800 мм, RAL 7035
Соединитель, наружный
Внутренний монтаж
Направляющая шина, 30 кг, Г=150 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=300 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=500 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=600 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=700 мм
Направляющая шина, 80 кг, Г=400 — 600 мм
Направляющая шина, 150 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=250 мм
Приборная полка, 25 кг, Г=400 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 50 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 50 кг, Г=600 — 900 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=400-600 мм
Приборная полка, 100 кг, Г=600-900 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=400 — 600 мм
Приборная полка, выдвижная, 100 кг, Г=600 — 900 мм
Поддон, 19", 2 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005
Поддон, 19", 3 ЕВ, Г=427 мм, RAL 9005
Организация кабеля
Кабельная гребенка, 6 ЕВ, RAL 9005
Кабельная трасса, В=2000 — 2200 мм
Кабельный канал, 42 ЕВ для В=2200 мм, RAL 9005
Держатель "липучки", RAL 9005
Распределительная панель, 1 ЕВ, ВxГ 43x55 мм, RAL 9005
Распределительная панель, 1 ЕВ, RAL 9005
Распределительная панель, 2 ЕВ, RAL 9005
Панель с лотком для прокладки кабеля,1 ЕВ, RAL 9005
Панель для ввода кабеля, 1 ЕВ, RAL 9005
Панель для ввода кабеля, 2 ЕВ, RAL 9005
Кабельный органайзер, RAL 9005
Кабельная шина для внешнего монтажного уровня, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
C-образная профильная шина, подходит для Ш=800 мм; Г=800 мм
PDU basic
PDU Basic 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 18xC13 / 3xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU Basic 32A/3~ CEE 36xC13 / 6xC19
PDU Basic 16A/3~ CEE 42xC13
PDU metered
PDU metered 16A/1~ C20 12xC13
PDU metered 16A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 32A/1~ CEE 24xC13 / 4xC19
PDU metered 16A/3~P CEE 18xC13 / 3xC19
PDU metered 16A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3~ CEE 24xC13 / 6xC19
PDU metered 32A/3~ CEE 36xC13 / 6xC19
PDU metered 16A/3~ CEE 42xC13
PDU metered 32A/3~ CEE 48xC13
PDU metered 63A/3~ CEE 12xC13 / 12xC19
Добавить в спецификацию