7955410 - PDU managed 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19

  • High-End электрораспределение в IT-стойке, с функциями измерения и управления питанием для каждой розетки.
  • Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
  • Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление.
  • Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей.
  • Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet.
  • PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
  • Для подключения Slave PDU у PDU имеется интерфейс CAN-Bus. Также возможен контроль окружающей среды с использованием до 4 датчиков CMC III (температура, влажность, доступ, вандализм).
  • Алюминий, анодированный
  • Длина PDU [мм]: 1360
  • Минимальная высота стойки [мм]: 1800
Изображение аналогичное
Добавить комплектующие?
Крышки к PDU для блокировки свободных розеток C13
Крышки к PDU для блокировки свободных розеток C19
Универсальный фиксатор для закрепления кабеля  C14/C20 в розетке
CMC III/PDU датчик температуры
CMC III/PDU датчик температуры/влажности (комбинированный)
CMC III/PDU инфракрасный датчик доступа
CMC III/PDU датчик вандализма
CMC III/PDU кабель для датчиков, 1 м
Добавить в спецификацию