3301800 - Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment

Einsatzgebiete:
  • Kühlung von IT-Equipment in IT-Schränken, welche in Einzelaufstellung in Sekundärräumen untergebracht sind
Funktionsweise:
  • Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur
  • Die warme IT-Abluft wird aus dem hinteren Bereich des IT-Schranks in das Gerät eingesaugt, abgekühlt und wieder kalt vor die 19"-Ebene eingeblasen
Nutzen:
  • Gleichmäßige Luftverteilung vor der 19"-Ebene
Gesamtkühlleistung:
  • 3 kW
Lieferumfang:
Nanobeschichteter Verflüssiger
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Luftleitblech
Inkl. Befestigungsmaterial
Zusätzlich wird benötigt
Dächer
3302880 - Dachbleche
3302860 - Dachbleche
Zubehör hinzufügen?
3301612 - Kondensatschlauch
Energieverteilungs-Zubehör
4127010 - Türpositionsschalter
Belüftung
5501805 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen
5501815 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen
Verschleißteile
3286500 - Filtermatte
Zur Anfrageliste hinzufügen