5505790 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°)
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne und Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
Sockel
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
2817000 - Bodenbefestigungslasche
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7856010 - PSM Stromschienen
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7856100 - PSM Steckdosenmodule
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7856240 - PSM Steckdosenmodule
Tragschienen/Schienensysteme
7828080 - C-Profilschienen
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Sockel
7097340 - Kabelschellen
7097000 - Kabelschellen
7097220 - Kabelschellen
7099000 - Kabelschellen
7097300 - Kabelschellen
7098100 - Kabelschellen
7078000 - Kabelschellen
7097260 - Kabelschellen
7098000 - Kabelschellen
7077000 - Kabelschellen
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
7111000 - Kabelführungsbügel
7828082 - Kabelabfangschiene
2203400 - Klettband
7072240 - Klettverschluss
7220600 - Rangierbügel
7072230 - Klettverschluss
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
7072220 - Klettverschluss
7111900 - Kabelführungsbügel
7112000 - Kabelführungsbügel
Nivellierung
7493100 - Nivellierfuß
Energieverteilungs-Zubehör
7856170 - Überspannungsschutz PSM
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7856027 - Anschlusskabel
7856013 - Kabelverriegelung PSM
7856014 - Verbindungskabel
7856025 - Anschlusskabel
7856026 - Anschlusskabel
7856030 - Anschlusskabel
Seitenwände
8188235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
Beleuchtung
4140840 - Systemleuchte LED Kompakt
7859000 - IT-Systemleuchte LED
4140810 - Systemleuchte LED Kompakt
4140830 - Systemleuchte LED Kompakt
4140820 - Systemleuchte LED Kompakt
Befestigungszubehör
7186735 - Geräteboden zur Rahmenbefestigung
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7495000 - Doppel-Lenkrollen
Zur Anfrageliste hinzufügen