Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7111212 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7111900 - Kabelführungsbügel
7828082 - Kabelabfangschiene
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
5502245 - Kabelführungsrinnen-Panel
5502155 - Klettbandhalter, 400 mm
7111222 - Kabelsprossen für universellen Einsatz
7072240 - Klettverschluss
7072220 - Klettverschluss
7112000 - Kabelführungsbügel
7111224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
7016110 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
7072230 - Klettverschluss
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
7016100 - Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene
7111000 - Kabelführungsbügel
7111214 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung
Steckdosen und Steckdosenleisten
7955410 - PDU international, Ausführung managed
7955431 - PDU international, Ausführung managed
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955311 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7955433 - PDU international, Ausführung managed
7955435 - PDU international, Ausführung managed
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955432 - PDU international, Ausführung managed
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955411 - PDU international, Ausführung managed
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7856100 - PSM Steckdosenmodule
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7955911 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955931 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955910 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955933 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955901 - Slave PDU international, Ausführung managed
7955932 - Slave PDU international, Ausführung managed
19"-Einbaukomponenten
5502265 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
7156005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7152005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
5502255 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste
7153005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
7151005 - Blindpanel, 482,6 mm (19")
Befestigungszubehör
7094140 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 30
2094400 - Einsteckverschraubung, 19"
2094500 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
2094200 - Käfigmutter, mit Kontaktierung
2092500 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
7094130 - Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrund 25
2092200 - Käfigmutter, ohne Kontaktierung
Sockel
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
2817000 - Bodenbefestigungslasche
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste