5515790 - Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 2200 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Aluminium
Farbe:
  • Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Lieferumfang:
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°)
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne und Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Zubehör hinzufügen?
Verbindungstechnik, allgemein
8800490 - Anreihverbinder, außen, Verzinkt
Sockel
8620092 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620022 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620033 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620036 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620043 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620046 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
2817000 - Bodenbefestigungslasche
8620002 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620095 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620090 - Sockel-Blende, belüftet
Befestigungszubehör
7166735 - Geräteboden zur Rahmenbefestigung
Steckdosen und Steckdosenleisten
7856010 - PSM Stromschienen
7955333 - PDU international, Ausführung switched
7955211 - PDU international, Ausführung metered, 1370 mm
7859120 - PSM Steckdosenmodule
7955331 - PDU international, Ausführung switched
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm
7955336 - PDU international, Ausführung switched
7856321 - PSM Stromschienen
7856020 - PSM Stromschienen
7240220 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7856005 - PSM Stromschienen
7955201 - PDU international, Ausführung metered, 710 mm
7859050 - PSM Messschiene für CMC III
7955334 - PDU international, Ausführung switched
7955401 - PDU international, Ausführung managed
7955231 - PDU international, Ausführung metered, 1100 mm
7955233 - PDU international, Ausführung metered, 1620 mm
7240210 - Steckdosenleiste, 7 x Schuko, Typ F, CEE 7/3
7955301 - PDU international, Ausführung switched
7955310 - PDU international, Ausführung switched
7856100 - PSM Steckdosenmodule
7856323 - PSM Stromschienen
7856240 - PSM Steckdosenmodule
7856120 - PSM Steckdosenmodule
7856008 - PSM Stromschienen
7856006 - PSM Stromschienen
7955335 - PDU international, Ausführung switched
7955232 - PDU international, Ausführung metered, 1395 mm
7955234 - PDU international, Ausführung metered, 1960 mm
7859053 - PSM Messschiene für CMC III
7856082 - PSM Steckdosenmodule
7859130 - PSM Steckdosenmodule
7955235 - PDU international, Ausführung metered, 1665 mm
7955332 - PDU international, Ausführung switched
7955236 - PDU international, Ausführung metered, 2050 mm
7856080 - PSM Steckdosenmodule
7955311 - PDU international, Ausführung switched
Energieverteilungs-Zubehör
7856025 - Anschlusskabel
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7856027 - Anschlusskabel
7856026 - Anschlusskabel
7856030 - Anschlusskabel
7856013 - Kabelverriegelung PSM
7856014 - Verbindungskabel
7856170 - Überspannungsschutz PSM
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Sockel
7098000 - Kabelschellen
7097220 - Kabelschellen
7097260 - Kabelschellen
7098100 - Kabelschellen
7097000 - Kabelschellen
7097300 - Kabelschellen
7097340 - Kabelschellen
7077000 - Kabelschellen
7099000 - Kabelschellen
7078000 - Kabelschellen
Beleuchtung
4140820 - Systemleuchte LED Kompakt
4140840 - Systemleuchte LED Kompakt
4140810 - Systemleuchte LED Kompakt
7859000 - IT-Systemleuchte LED
4140830 - Systemleuchte LED Kompakt
Nivellierung
7493100 - Nivellierfuß
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
2597000 - Kabelbinder, 150 mm
7111900 - Kabelführungsbügel
7112000 - Kabelführungsbügel
2203400 - Klettband
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
7111000 - Kabelführungsbügel
7072220 - Klettverschluss
5502120 - Kabeltrasse
7828122 - Kabelabfangschiene
7072230 - Klettverschluss
7072240 - Klettverschluss
7828062 - Kabelabfangschiene
7220600 - Rangierbügel
Tragschienen/Schienensysteme
7828060 - C-Profilschienen
7828120 - C-Profilschienen
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7495000 - Doppel-Lenkrollen
Zur Anfrageliste hinzufügen