7338121 - Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III Master

Nutzen:
  • Frühzeitige Branderkennung
  • Automatische Löschung
  • Innovatives Löschgas Novec™ 1230: umweltfreundlich, unkritisch für IT-Komponenten, nicht leitend
  • 19"-Einschub mit nur 1 HE
  • Prüfung durch VdS Schadenverhütung GmbH
  • CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Überwachungssystem
  • Potenzialfreie Relaisausgänge (Vor-/Hauptalarm/Sammelstörung)
Hinweis:
  • Die Anlage ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen mit einem maximalen Volumen von 2,8 m³ konzipiert.
Zusätzlich wird benötigt
Löschsysteme
7338130 - Rohrkit
7338135 - Abdichtkit für TS IT und LCP
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Gehäuseüberwachungssysteme
7320530 - CMC III Sensoren, Zugangssensor
7030091 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1 m
Zur Anfrageliste hinzufügen