7338221 - Brandfrüherkennungsanlage EFD III

Nutzen:
  • Frühzeitige Branderkennung
  • 19"-Einschub mit nur 1 HE
  • Prüfung durch VdS Schadenverhütung GmbH
  • CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Überwachungssystem
  • Potenzialfreie Relaisausgänge (Vor-/Hauptalarm/Sammelstörung)
Hinweis:
  • Die Anlage ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen konzipiert.
Zusätzlich wird benötigt
Gehäuseüberwachungssysteme
7030091 - CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, 1 m
5501480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel
Löschsysteme
7338130 - Rohrkit
Zur Anfrageliste hinzufügen