7888440 - Netzwerkschrank TE 8000, 24 HE

Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 1200 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Stahlblech
  • Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • RAL 7035
Lieferumfang:
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Zubehör hinzufügen?
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
7000620 - Geräteboden, Festeinbau
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten in beliebigen Flächen (nur Abdichtung)
7888610 - Bürsten-Kit, 390 mm
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
7526850 - Modulbleche
7526780 - Modulbleche
7526760 - Modulbleche
7526829 - Modulbleche
7526750 - Modulbleche
7526834 - Modulbleche
7526770 - Modulbleche
7526755 - Modulbleche
Sockel
8620022 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620092 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620090 - Sockel-Blende, belüftet
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620002 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
Verbindungstechnik, allgemein
7888640 - Anreihsatz
Steckdosen und Steckdosenleisten
7000630 - Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse
Gehäuseüberwachungssysteme
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
7200215 - Anschlusskabel für Netzteile
19"-Einbaukomponenten
7963410 - Gleitschiene
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Kühlsysteme
7980000 - Lüftererweiterungssatz
7000675 - Komplett-Erdungssatz
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7000672 - Transportrolle
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
Griffe und Handlingshilfen
7000625 - Geräteboden, ausziehbar
Zur Anfrageliste hinzufügen