7888850 - Netzwerkschrank TE 8000 vormontiert, 42 HE

Abmessungen:
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Höhe (Schrank mit Sockel): 2100 mm
  • Tiefe: 800 mm
Material:
  • Gehäuse: Stahlblech
  • Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
  • RAL 7035
Lieferumfang:
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
4 Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel (Metallausführung), 125 x 65 mm (beigelegt)
12 x 19"-Fastener, 1 HE
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
Zubehör hinzufügen?
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
7000620 - Geräteboden, Festeinbau
7000675 - Komplett-Erdungssatz
Sockel
8620093 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620091 - Sockel-Blende, belüftet
8620044 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620003 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
8620023 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620034 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
Griffe und Verschlüsse
2468000 - Profilhalbzylinder
2469000 - Profilhalbzylinder
2467000 - Profilhalbzylinder
Energieverteilungs-Zubehör
7000684 - Befestigungssatz
Verbindungstechnik, allgemein
7888640 - Anreihsatz
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten von unten über Bodenbleche oder Flanschplatten
7526834 - Modulbleche
Gehäuseüberwachungssysteme
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
7200215 - Anschlusskabel für Netzteile
Griffe und Handlingshilfen
7000625 - Geräteboden, ausziehbar
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Beleuchtung
7859000 - IT-Systemleuchte LED
19"-Einbaukomponenten
7963410 - Gleitschiene
Kühlsysteme
7980000 - Lüftererweiterungssatz
Steckdosen und Steckdosenleisten
7000630 - Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
Zur Anfrageliste hinzufügen