7888882 - Netzwerkschrank TE 8000 belüftet, 42 HE

Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Tiefe: 1000 mm
Material:
  • Stahlblech
Farbe:
  • RAL 7035
Lieferumfang:
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), vorne mit Designgriff, 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), hinten mit 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Anreihsatz
Zubehör hinzufügen?
Befestigungszubehör
2090000 - 19"-Fastener, 1 HE
Seitenwände
7888653 - Seitenwand
7000675 - Komplett-Erdungssatz
7000675 - Komplett-Erdungssatz
Kabel im Gehäuse führen an bzw. neben 19"-Ebenen
7828062 - Kabelabfangschiene
7044110 - Komplettsystem CAT 6
7044120 - Komplettsystem CAT 6
7044130 - Komplettsystem CAT 6
7044140 - Komplettsystem CAT 6
7044150 - Komplettsystem CAT 6
7044160 - Komplettsystem CAT 6
7044170 - Komplettsystem CAT 6
Kabel in das Gehäuse einführen und zugentlasten in beliebigen Flächen (nur Abdichtung)
7888610 - Bürsten-Kit, 390 mm
Steckdosen und Steckdosenleisten
7000630 - Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse
Sockel
8620090 - Sockel-Blende, belüftet
8620092 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620022 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm
8620035 - Sockel-Blende, seitlich, 100 mm
8620045 - Sockel-Blende, seitlich, 200 mm
8620094 - Sockel-Blende mit Bürstenleiste
8620002 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm
Kühlsysteme
7980000 - Lüftererweiterungssatz
Transportieren ohne Transporthilfsmittel
7000672 - Transportrolle
Griffe und Verschlüsse
2435000 - Verschluss-System Ergoform-S
Tragschienen/Schienensysteme
5501665 - Geräteboden, Festeinbau
7858162 - Kabelabfangschienen, tiefenvariabel
7828060 - C-Profilschienen
Klimatechnik
5502020 - Lüfterblech
Geräteböden
5501685 - Geräteboden, ausziehbar
19"-Einbaukomponenten
7063740 - Gleitschienen, Schwerlast
Zur Anfrageliste hinzufügen