IT-Health Check
Kontakt
Impressum / Rechtliches
START
IT‑RACKS
IT‑POWER
IT‑COOLING
IT‑MONITORING
IT‑SICHERHEITSLÖSUNGEN
Sprachauswahl
Deutsch
English
Spanish
French
Russian
Dutch
Czech
Polish
Finnish
Anfrageliste [0]
7955210 - PDU international, Ausführung metered, 1225 mm, 24 x C13 / 4 x C19
Beschreibung:
Energiemessung je Phase, d.h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage - beim TS IT Rack ist die Montage werkzeuglos. Das OLED-Display weist den Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
Material:
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Phasen pro Einspeisung:
1~
Anzahl Steckplätze/Typ:
24 x C13 / 4 x C19
Anschlussart (elektrisch):
CEE
Länge:
1225 mm
Höhe:
≥ 1800 mm
Zubehör hinzufügen?
Energieverteilungs-Zubehör
7955010 - Steckplatzabdeckung, für C13
7955015 - Steckplatzabdeckung, für C19
7200217 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7200216 - Anschlusskabel für PSM/PDU
7955020 - Steckerverriegelung
7856014 - Verbindungskabel
Gehäuseüberwachungssysteme
7200215 - Anschlusskabel für Netzteile
7200210 - Anschlusskabel für Netzteile
Zur Anfrageliste hinzufügen