5G øger kravene til telekommunikation. På denne side kan du læse mere om de løsninger, vi kan tilbyde hos Rittal.
Udbygningen af fibernettet og den næste mobiltelefongeneration 5G vil øge kravene til telekommunikationsfirmaerne og TK-infrastrukturen. De skal kunne tilbyde høj kapacitet og transmittere i realtid. Samtidig er det yderst vigtigt, at infrastrukturløsningerne er robuste og fungerer optimalt selv under ugunstige vejrforhold som ekstrem varme eller kulde og fugtighed.
Robuste højtydende løsninger til en moderne TK-infrastruktur
Rittal tilbyder intelligente, fleksible løsninger til TK-netværk, som f.eks. mobiltelefon- og bredbåndsnetværk, fra en og samme leverandør. Vores løsninger er alsidige, robuste og effektive og kan samtidig skaleres efter kundernes behov.
- Takket været et intelligent modulsystem af skabe (enkeltvæggede og dobbeltvæggede) samt klimaregulering
- Takket være modstandsdygtige skabe af kvalitetsmaterialer med UV-bestandig lakering og høje kapslingsklasser
- Takket være køleløsninger med et bredt ydelsesspektrum og temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C
- Takket være global anvendelighed i kraft af internationale godkendelser
- Takket være den energieffektive Blue e+ teknologi i vores køleenheder for energibesparelser på 75 % i gennemsnit
- Takket være en høj grad af passiv varmeafledning i kraft af et intelligent design af Rittals udendørsskabe
- Takket være fjernovervågning af skabe og udstyr via IIoT-løsninger til opkobling af Rittals køleløsninger og sensorer til overvågning af de fysiske miljøforhold
- Takket være vedligeholdelsesvenlige skabe og køleløsninger og et globalt servicenetværk med hurtig reservedelslevering
- Takket være edge data centers for det ultimative inden for computer power og pålidelighed kombineret med korte latenstider og maksimal sikkerhed.
- Takket være en ready-to-connect it-infrastruktur i en robust container shell til SMV-, cloud- og edgeapplikationer.
- Takket være OCP solutions baseret på OpenRack-standarden for at reducere investerings- og driftsomkostninger
Har du spørgsmål?
Vores specialister står klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.