Vægmonteret køleenhed Blue e+ Chemie 1,6 - 5,5 kW

Best.-nr.: SK 3488945

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Chemie-version i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Takket være en speciel lakering af komponenterne er disse optimalt beskyttet i belastede miljøer – især i applikationer, hvor der kan være svovlsyre til stede i luften i form af aerosol.

IoT-grænseflade

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3488945
Udgave
vertikalmontage
Kemi
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
Anvendelsesområder
Anvendelsesformål, hvor der kan være svovlsyre i luften i aerosolform (f.eks. i papirindustrien, fødevareindustrien, den kemiske industri, galvanisering, offshore-området)
Materiale
Stålplade
Overflade
Pladedele og elektronik lakeret med klarlak
Kølevæskekredsløb lakeret med 2-Komponent PUR-lak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2,8 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
Fuld indbygning ikke mulig
Mærkeeffekt
1,45 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,4
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 393 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 1,76 kg
Mængde kompressionssystem: 1,04 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
72,4 kg
Bruttovægt
89,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
352,88 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
Produktbeskrivelse
SK Køleenhed Blue e+ Chemie, vægmontering, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater