Vægskab

Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de højeste krav til korrosionsbeskyttelse og med kapslingsklasse op til IP 66. Vægkabinetterne kan nemt udvides indvendigt og er kendetegnet ved fleksibel kabelindføring.

AX basisskab

Oplev en verden af tilbehør til AX kompakte skabe

AX kompakte skabe fra Rittal tilbyder et imponerende udvalg af tilbehør til alle typer krav – fra Indvendig udbygning, belysning og fastgørelse til sikkerhedsløsninger og adgangskontrol. Takket være det gennemgående 25 mm hulmønster kan komponenter monteres hurtigt, præcist og helt uden boring. Det giver maksimal fleksibilitet, kortere montagetid og en driftssikker løsning, der nemt kan tilpasses eller udbygges efter behov. Klik på de enkelte områder for at se de respektive tilbehørsdele i detaljer. Så får du et direkte overblik over mulighederne for individuel tilpasning, systematisk indretning og effektiv udvidelse af dit AX‑skabsanlæg.

Oversigt over tilbehør

Tagtyper til AX

Tilbehør til kabinettets tag, såsom udendørs indkapsling, transportøjer, beskyttelsestag og støvbeskyttelsesliste, giver optimal beskyttelse og funktionalitet til enhver anvendelse.

Køling og strøm til AX

Mangfoldigt tilbehør: fra kraftfulde køleanlæg og effektiv filterteknologi over skabsvarmere til innovative energifordelingssystemer som RiLineX og RiLine Compact.

Indvendig udbygning til AX

Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af kabinetter, f.eks. dørlås, skinnesystemer, fastgørelseselementer, systemlamper, skema-lomme, EMC- og jordforbindelsestilbehør.

Dørvarianter og låse til AX

Døre og låse for komfortabel og sikker adgangskontrol – med muligheder som håndtag, betjeningspanel, vindue og indvendig dør for maksimal fleksibilitet og funktionalitet.

Kabinetmontering til AX

Monteringsløsning med vægbeslag, vægbeslagsholdere, mastbeslag samt samlesæt til enkel og stabil sammenkobling af kabinetter.

Kabelindføring og sokkel til AX

Tilbehør til fleksibel kabelføring i kabinetter: Løsninger som kabelindføringer, flangeplader, kabelforskruninger og sokler.