Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.
- Best.-nr.:
- DK 7507220
- Udgave
- med 19" montageramme
- Produktbeskrivelse
- Kan både anvendes som væg- og standerskab.
- Fordele
- Hurtig montage uden brug af værktøj
- Systemopbygning i det åbne 19"-rack
- Materiale
- Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet leveres usamlet
1 vægdel
2 sidekonsoller
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
4 børstelister
2 sideplader, aflåselige
1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges
Forbindelseselementer til værktøjsfri hurtigmontage
PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele
19" montageramme - Højdeenheder
- 21 HE
- Dimensioner
- Bredde: 700 mm
Højde: 1.025 mm
Dybde: 700 mm - Indbygningshøjde for komponenter
- 21 HE
- Belastningsevne
- maks. 750 N
- Bemærk
- Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade
- Maks. niveauafstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm
- Lågeåbningsvinkel er maks. 210°
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 49 kg
- Bruttovægt
- 51 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 201,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551480
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- DK Flatbox, BHD: 700x1025x700 mm, 21 U, med 482.6 mm (19")-montageramme
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning