Valget af klimaløsning afhænger af din applikation og de krav, du stiller til temperaturstyring, energieffektivitet og driftssikkerhed. Her kan du udforske de forskellige teknologier, få indsigt i, hvordan de fungerer, og hvilke fordele de tilbyder.
Start med at vælge den teknologi, du vil vide mere om, og få indsigt i typiske anvendelser, tekniske egenskaber og de vigtigste fordele ved hver løsning.
Luftkøling
Velegnet til
- Styreskabe og eltavler
- Automationsanlæg
- Produktionsudstyr
- Maskinbygning
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 2.900 W ved ΔT = 10 K
- Luftføring i kapslingen kan etableres både ved indsugning og udsugning
- Fås i standard-, EMC- og EC-varianter
Sådan fungerer det
Varmen i kapslingen bortledes via en tvungen luftstrøm, hvor kølig luft trækkes ind, og den opvarmede luft ledes ud af skabet.
De største fordele
✅ Fleksibel løsning med standard-, EMC- og EC-varianter
✅ Værktøjsfri installation, elektrisk tilslutning og filterskift
✅ Lavere energiomkostninger med energieffektive EC-motorer
✅ Integreret interface til overvågning og styring af ventilatordrift
Næste skridt
Beregn dit købehov med RiTherm
Se produktprogram
Velegnet til
- Styreskabe med begrænset plads på siderne
- Produktionslinjer
- Procesanlæg
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 3.100 W ved ΔT = 10 K
- Høj kapslingsklasse IP55 som standard
- Fås i standard- og EC-varianter
Sådan fungerer det
Varmen i kapslingen bortledes via en tvungen luftstrøm gennem kapslingens tag. Løsningen er særligt velegnet, hvor pladsen på siderne af skabet er begrænset.
De største fordele
✅ Enkel montering og vedligeholdelse
✅ Hurtig elektrisk tilslutning via stikterminal
✅ Hurtigt skift af filtermåtter
✅ Høj kapslingsklasse IP55 som standard
✅ Integreret overvågning og regulering af ventilatordrift på EC-modeller
✅ Energieffektiv drift med EC-teknologi
Næste skridt
Velegnet til
- Støvede miljøer
- Produktionshaller
- Industrielle anlæg med høje krav til kapslingsklasse
- Miljøer hvor forurenet omgivelsesluft ikke må komme i kontakt med komponenterne
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 900 W ved ΔT = 10 K
- Lukkede og adskilte luftkredsløb
- Varmeoverførsel efter krydsstrømsprincippet
- Høj kapslingsklasse
Sådan fungerer det
I modsætning til ventilatorbaseret køling arbejder luft/luft-varmeveksleren med to adskilte luftkredsløb. Varmen fra luften inde i kapslingen overføres til den omgivende luft via varmeveksleren uden direkte kontakt mellem de to luftstrømme.
De største fordele
✅ Ingen indtrængning af støv eller forurenet omgivelsesluft
✅ Høj kapslingsklasse og driftssikkerhed
✅ Reduceret vedligeholdelse takket være adskilte ventilatorer
✅ Nem rengøring med aftageligt varmevekslermodul
✅ Længere serviceintervaller og lavere driftsomkostninger
Næste skridt
Køleaggregater
Velegnet til
- Små kapslinger
- Elektroniske komponenter med begrænset varmeudvikling
- Applikationer med krav om præcis temperaturstyring
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 80 W ved L35/L35
- Drift baseret på termoelektrisk Peltier-teknologi
- Uden brug af kølemidler eller gasser
Sådan fungerer det
Peltier-køleenheden fungerer efter det termoelektriske princip, hvor en elektrisk strøm skaber en temperaturforskel mellem to metalliske ledere. Herved flyttes varme fra kapslingens inderside til omgivelserne.
De største fordele
✅ Ingen brug af kølemidler eller gasser
✅ Næsten vedligeholdelsesfri drift
✅ Høj reguleringsnøjagtighed
✅ Kan monteres uafhængigt af position, også i toppen af kapslingen
Næste skridt
Velegnet til
- Automationsanlæg
- Maskinbygning
- Procesindustri
- Energisektoren
- Krævende industrielle miljøer
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 5.800 W ved L35/L35
- Køling via adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Høj kapslingsklasse
- Fås i stålplade-, rustfri stål- og udendørsversioner
Sådan fungerer det
Ved hjælp af et kølemiddel afkøles luften i kapslingen i et lukket kredsløb. Varmen bortledes til omgivelserne, mens den udvendige luft holdes adskilt fra luften inde i skabet. Det bidrager til en høj kapslingsklasse og beskytter følsomme komponenter mod påvirkninger udefra.
De største fordele
✅ Gennemsnitligt op til 75 % energibesparelse takket være innovativ hybridteknologi
✅ Længere levetid for komponenterne med behovsstyret køling og PID-regulering
✅ Fleksibel anvendelse med versioner i stålplade, rustfrit stål og til udendørs installationer
✅ Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente brugerflader
✅ Enkel montage med ensartede montageudskæringer og integreret montagehjælp
Næste skridt
Velegnet til
- Industrielle styreskabe
- Produktionsudstyr
- Maskinanlæg
- Internationale installationer
- Applikationer med krav om høj kapslingsklasse
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 3.950 W ved L35/L35
- Kølemiddel R-513A
- Køling via adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Høj kapslingsklasse
- Fås i stålplade, rustfrit stål, NEMA 4X og NEMA 3R/4 udførelser
Sådan fungerer det
Ved hjælp af kølemidlet R-513A afkøles luften i kapslingen, mens varmen ledes ud i omgivelserne gennem adskilte indvendige og udvendige kredsløb. Da den omgivende luft ikke kommer i kontakt med luften inde i skabet, opnås en høj kapslingsklasse og effektiv beskyttelse af komponenterne.
De største fordele
✅ Fleksibel løsning med varianter i stålplade, rustfrit stål samt NEMA 4X og NEMA 3R/4
✅ Kan anvendes globalt på tværs af forskellige applikationer og miljøer
✅ Minimalt vedligeholdelsesbehov takket være nanobelægning og integreret kondensatafdampning
✅ Forlænger levetiden for både kapslingskomponenter og køleenhed gennem brug af energieffektive ventilatorer og kompressorer
✅ Energieffektiv Eco-mode regulering, hvor fordamperventilatoren tilpasses efter temperaturen i kapslingen
Næste skridt
Se produktprogrammet for Blue e køleenheder - visse modeller findes fortsat med kølemiddel R-513A
Velegnet til
- Modernisering af eksisterende styreskabe
- Eftermontering af køling
- Produktionsmiljøer med begrænset plads
- Applikationer med krav om høj kapslingsklasse
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 2.500 W ved L35/L35
- Køling via adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Høj kapslingsklasse
- Kan kombineres med forskellige kølemoduler
Sådan fungerer det
Klimadøren integrerer kølingen direkte i døren til kapslingen. Ved hjælp af et kølemiddel afkøles luften i et adskilt indvendigt og udvendigt kredsløb, hvor varmen ledes ud i omgivelserne uden kontakt mellem den indvendige og udvendige luft.
De største fordele
✅ Fleksibel løsning, hvor alle kølemoduler kan kombineres med enhver klimadør
✅ Hurtig og enkel udskiftning af eksisterende døre
✅ Ingen bearbejdning af kapslingen nødvendig
✅ Kan udskiftes, mens anlægget er i drift
✅ Energieffektiv Eco-mode regulering
✅ Behovsstyret drift af fordamperventilatorer baseret på temperaturen i kapslingen
Vigtigt at vide
Klimadøren leveres som en separat dør og skal kombineres med et kompatibelt kølemodul. Den færdige løsning består derfor af både en klimadør og en passende køleenhed.
Velegnet til
- Styreskabe med begrænset plads
- Installationer med specifikke krav til indbygningsdybde
- Projekter, hvor pladsudnyttelse og serviceadgang er afgørende
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 1.300 W ved L35/L35
- Baseret på kombinationen af VX25-indkapsling og Blue e+ køleenhed
- Køling via adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Høj kapslingsklasse
Sådan fungerer det
Blue e+ køleenheder kan integreres i kapslingen på forskellige måder afhængigt af pladsforhold og applikation. Løsningen kan udføres med fuld indbygning, delvis indbygning eller udvendig montage, hvilket giver stor fleksibilitet ved design af styreskabe og kapslinger.
De største fordele
✅ Fleksible indbygningsmuligheder tilpasset plads- og applikationskrav
✅ Reducerer behovet for projektering og tilpasning
✅ Nem adgang til service fra forsiden
✅ Leveres som en gennemprøvet kombination af VX25-indkapsling og Blue e+ køleenhed
✅ Høj kapslingsklasse og driftssikker køling
Vigtigt at vide
Køleenhederne kan som udgangspunkt monteres på tre forskellige måder:
- Fuld indbygning i kapslingen
- Delvis indbygning i kapslingen
- Udvendig montage på kapslingen
Valget afhænger af pladsforhold, kølebehov og krav til serviceadgang.
Næste skridt
Få mere at vide om indbygningsløsninger
Væskekøling
Velegnet til
- Høje varmelaster
- Procesanlæg
- Produktionsmiljøer med krav om høj kapslingsklasse
- Applikationer med central køleforsyning
- Hygiejnekrævende miljøer som fødevareindustrien
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 7.000 W ved L35/W10 og 500 l/h
- Adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Høj kapslingsklasse
- Kølemediet er typisk vand
- Kan tilsluttes et centralt chilleranlæg
Sådan fungerer det
Et lukket vandkredsløb forsyner varmeveksleren med afkølet vand, som optager varmen fra kapslingen. Det indvendige og udvendige kredsløb er adskilt, så den omgivende luft ikke kommer i kontakt med komponenterne i skabet. Returkølingen kan ske via en central chillerløsning.
De største fordele
✅ Fleksibel anvendelse med varianter i rustfrit stål, kobber/messing og Hygienic Design
✅ Høj kapslingsklasse og sikker adskillelse mellem omgivelser og elektronik
✅ Fleksible og brugervenlige vandtilslutninger
✅ Velegnet til krævende industrielle miljøer og hygiejnezoner
✅ Energieffektiv Eco-mode regulering, hvor ventilatoren behovsstyres efter skabstemperaturen
Næste skridt
Se oversigt for luft-vandvarmeveksler, chiller
Velegnet til
- Rækkeskabssystemer
- Store automationsanlæg
- Høje varmelaster
- Centraliserede køleløsninger
- Applikationer med behov for fleksibel luftføring
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 9.500 W ved L35/W10 og 2.000 l/h
- Adskilte indvendige og udvendige kredsløb
- Kølemediet er typisk vand
- Kan tilsluttes et centralt chilleranlæg
- Fleksibel luftfordeling
Sådan fungerer det
Et lukket vandkredsløb forsyner enheden med afkølet vand, som optager varmen fra kapslingen. De indvendige og udvendige kredsløb er adskilt, hvilket sikrer høj kapslingsklasse og effektiv varmeafledning. Returkølingen kan ske via en central chiller.
De største fordele
✅ Fleksible muligheder for vandtilslutning fra top eller bund
✅ Fleksibel opstilling med luftudløb til begge sider eller én side
✅ Velegnet til høje varmelaster i rækkeskabe
✅ Høj kapslingsklasse og driftssikker køling
✅ Energieffektiv Eco-mode regulering med behovsstyret ventilatordrift
Næste skridt
Se produktprogrammet for Liquid Cooling Package (LCP)
Velegnet til
- Proceskøling
- Maskinkøling
- Produktionsanlæg
- Kritiske industrielle processer
- Applikationer med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 5.500 W ved Tw18/Tu35
- Kølemediet er typisk vand
- Køling via varmeveksler
- Temperaturområde fra -5 °C til +50 °C
Sådan fungerer det
Blue e+ Chiller anvender et flydende kølemedium, typisk vand, til at bortlede varme fra maskiner, procesudstyr eller andre kølekredsløb. Væsken cirkuleres gennem en varmeveksler, hvor varmen optages og bortledes fra processen.
De største fordele
✅ Op til 70 % reduktion af CO₂-aftrykket
✅ Høj energieffektivitet takket være innovativ DC inverter-teknologi
✅ Reduceret forbrug af kølemidler
✅ Bredt temperaturområde fra -5 °C til +50 °C
✅ Integrerede sikkerhedsfunktioner sikrer høj driftspålidelighed
✅ Mulighed for fjernovervågning via IoT-interface
Næste skridt
Få mere at vide om Blue e+ Chiller
Se produktprogrammet for Blue e+ Chiller
Velegnet til
- Central proceskøling
- Produktionsanlæg
- Industrielle kølesystemer
- Maskin- og proceskøling
- Applikationer med høje kølebehov
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 48.000 W ved Tw18/Tu32
- Kølemediet er typisk vand
- Køling via varmeveksler
- Integreret fjernovervågning som standard
Sådan fungerer det
En chiller anvender et flydende medium, typisk vand, til at bortlede varme fra udstyr eller processer. Væsken cirkuleres gennem en varmeveksler, hvor varmen optages og ledes væk fra processen. Løsningen kan anvendes til køling af både udstyr og processtrømme, eksempelvis luft eller procesvand.
De største fordele
✅ Reduceret kølemiddelforbrug takket være mikrokanalteknologi
✅ Intuitiv betjening via touchdisplay
✅ Integrerede sikkerhedsfunktioner sikrer høj driftspålidelighed
✅ Kortere leveringstid med prækonfigurerede varianter
✅ Integreret fjernovervågning som standard
Næste skridt
Se produktprogrammet for Blue e Chiller
Velegnet til
- Store industriprocesser
- Produktionsanlæg
- Central proceskøling
- Internationale installationer
- Krævende industrielle miljøer
Teknisk overblik
- Afledt varmetab op til 20.000 W ved Tw18/Tu35
- Kølemediet er typisk vand
- Køling via varmeveksler
- International kompatibilitet med to frekvensområder
Sådan fungerer det
TopTherm Chiller anvender et flydende kølemedium, typisk vand, til at bortlede varme fra maskiner, udstyr og proceskredsløb. Væsken cirkuleres gennem en varmeveksler, hvor varmen optages og effektivt ledes væk fra processen.
De største fordele
✅ Høj driftssikkerhed takket være integreret frostsikring (icing protection)
✅ International kompatibilitet med én løsning til to frekvensområder
✅ Reduceret kølemiddelforbrug takket være mikrokanalteknologi
✅ Integrerede sikkerhedsfunktioner for maksimal driftspålidelighed
✅ Velegnet til krævende industrielle processer med høje kølebehov
Næste skridt
Se produktprogrammet for TopTherm Chiller
Varmeelementer
Opvarmning beskytter elektronik og komponenter mod kondens, fugt og temperaturudsving. Løsningen er særligt velegnet til installationer i kolde eller skiftende omgivelser, hvor selv små mængder kondens kan påvirke driftssikkerheden. Med varmeelementer og intelligent temperaturregulering opretholdes et stabilt klima i kapslingen, hvilket bidrager til længere levetid for komponenterne og mere stabil drift.
Velegnet til
- Styreskabe
- Eltavler
- Produktionsanlæg
- Udendørs installationer
- Miljøer med risiko for kondensdannelse
Teknisk overblik
- Selvregulerende PTC-teknologi
- Automatisk regulering af varmeeffekten efter temperaturen
- Effektiv beskyttelse mod kondens i kapslingen
Sådan fungerer det
Alle Rittals varmeelementer anvender selvregulerende PTC-teknologi, som automatisk tilpasser varmeeffekten efter temperaturen. Dermed opretholdes en stabil temperatur i kapslingen, samtidig med at risikoen for kondens og fugt reduceres.
De største fordele
✅ Selvregulerende PTC-teknologi sikrer optimal varmeeffekt
✅ Effektiv beskyttelse mod kondens i kapslingen
✅ Ensartet varmefordeling uden lokale varmepunkter
✅ Høj driftssikkerhed
✅ Hurtig og værktøjsfri elektrisk tilslutning via spring clamp-terminal
Næste skridt
Se produktprogrammet for varmeelementer
Har du spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvilken løsning der passer bedst til din applikation? Vores specialister hjælper gerne med valg, dimensionering og optimering af den rette klimastyringsløsning.
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.