For at implementere komplekse produktionsprocesser bliver følsomme og stadig mere kraftfulde komponenter indbygget i styretavlerne, og en korrekt klimastyring er helt afgørende for deres levetid.
Find den rette køleløsning til netop dit anlæg
Væskekøling med luft-/vandvarmevekslere eller køling med køleenhed eller omgivende luft? Eller har du måske brug for skabsopvarmning? For at finde en energieffektiv klimastyringsløsning, der passer til dit anlæg, kræves der en overordnet vurdering, som tager en lang række aspekter i betragtning. Også de omgivende forhold, som dit anlæg befinder sig i. Er der fugtigt? Støvet? Varmt? Og hvor stort et køleeffektbehov taler vi om?
Også faktorer som opstillingstype (fritstående eller integreret), varmeafledning (passiv eller aktiv) eller tilladt støjniveau skal der naturligvis tages hensyn til.
Vidste du...?
... , at du kan øge levetiden for komponenterne i styretavlen markant med den rigtige klimateknik?
Den stigende pakningstæthed i styretavlerne kan føre til en enorm forøgelse af tabseffekten i skabene!
Tommelfingerregel: En forhøjelse af driftstemperaturen med 10 °C halverer levetiden og fordobler fejlfrekvensen.
Feltstudie
I et feltstudie undersøgte Rittal omkring 400 anlæg for at finde ud af, hvordan klimastyringsløsninger i praksis typisk installeres i industrien. Der kunne påvises adskillige fejl, som kunne have været undgået ved optimal planlægning med de rigtige værktøjer.
Klimastyring skal planlægges korrekt for at effektive klimastyringsløsninger skal kunne yde optimal effekt ved lavest mulige energiforbrug.
Typiske fejl på grund af ukorrekt klimastyring:
- I 64 % af opbygningerne lå de varme komponenter ikke i luftstrømmen mellem klimaenhedens ud- og indløb
- 50 % af de undersøgte enheder havde en udnyttelsesgrad på under 20 %
- I 93 % af opbygningerne blev der ikke fastlagt/installeret en målrettet koldluftføring
- 40 % af enhederne havde kraftigt tilsmudsede filtermåtter og var ikke tilstrækkeligt vedligeholdt
- I 18 % af opbygningerne var klimaenhedens ind- eller udløb ikke fri for forhindringer
- 19 % af opbygningerne havde luftkortslutninger
Oversigt over klimastyringstyper i forhold til de omgivende betingelser
De forskellige klimastyringstyper er kendetegnet ved at have forskellige egenskaber og tilbyder mange fordele.
Enheder til køling med omgivende luft er især velegnede til at aflede varmebelastninger på en økonomisk fornuftig måde. En forudsætning herfor er en relativt ren omgivende luft med en temperatur, som ligger under den ønskede temperatur internt i styretavlen.
Forudsætninger:
- Anvendelse ved relativt ren omgivende luft
- Omgivende temperatur som er lavere end den ønskede skabstemperatur
Fordele:
- Meget energieffektiv
- Omkostningseffektiv og hurtig installation
- Ingen infrastruktur hos kunden er nødvendig
Med køleenheder holdes skabstemperaturen på et ensartet niveau, som er uafhængigt af den omgivende temperatur. Luftføringen opfylder individuelle krav. Takket være to adskilte kredsløb trænger der intet støv ind i skabet.
Forudsætninger:
- Kan også anvendes i varmere eller mere støvholdig omgivende luft
- Omgivende temperatur som er lig med eller højere end den ønskede skabstemperatur
Fordele:
- Takket være to adskilte kredsløb trænger der intet støv ind i skabet
- Skabstemperaturen holdes på et konstant niveau
- Særligt energieffektiv med den innovative køleenhedsserie Blue e+
Væskekøling er den foretrukne løsning, når der er behov for høj kølekapacitet – eksempelvis til proces- og maskinkøling eller i kombination med luft/vand-varmevekslere til bortledning af varmetab fra kapslinger. Samtidig giver løsningen mulighed for fysisk adskillelse mellem køleenheden og den applikation, der skal køles.
Krav:
- Velegnet til miljøer med korrosiv eller olieholdig luft
- Omgivelsestemperaturen kan være både højere og lavere end temperaturen i kapslingen
- Der skal være adgang til en stabil forsyning af kølevand på installationsstedet
Fordele:
- Høj temperaturstabilitet og præcis temperaturstyring takket være konstant vandtemperatur
- Én løsning til både kapslings- og maskinkøling
- Driftssikker køling – selv ved meget høje omgivelsestemperaturer
- Køleenhed og varmeveksler kan placeres separat, så overskudsvarmen ikke afgives til produktionsområdet
Kapslingsvarmere beskytter elektronik og elektriske komponenter mod kondens og lave temperaturer. De anvendes især i udendørs installationer eller miljøer med store temperatursvingninger, hvor fugt kan forårsage korrosion, driftsforstyrrelser og reduceret levetid for udstyret.
Krav
- Ingen særlige krav til den omgivende luft eller temperaturen uden for kapslingen
Fordele
- Sikrer en jævn fordeling af den varme luft inde i kapslingen
- Forebygger for lave temperaturer i tavler og kapslinger
- Reducerer risikoen for kondens og beskytter dermed mod korrosion
Med det rette tilbehør kan du tilpasse køleløsningen præcist til din applikation. Fra intelligent overvågning og styring til målrettet luftføring og relevante forbrugsdele bidrager tilbehøret til at optimere både ydeevne og driftssikkerhed.
Fordele
- Overvågning, styring og individuel luftføring kan øge både effektiviteten og driftssikkerheden af køleløsningen
Kontakt en ekspert
Gør CO2-reduktion til en besparelse i kroner og ører!
Energieffektive løsninger til køling af kapslinger og processer kan reducere både energiforbrug og driftsomkostninger markant. Med vores nyeste køleenheder er potentialet for energibesparelser større end nogensinde, og i mange tilfælde kan investeringen hurtigt tjenes hjem. Derfor kan det være en god forretning at udskifte ældre køleenheder med moderne, energieffektive alternativer.
Ud over lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger gør de nyeste køleløsninger din installation bedre rustet til fremtidige krav og reguleringer inden for kølemidler, energieffektivitet og bæredygtighed.
Flere videoer om køleenheder:
Further downloads:
For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4
World's first
The e+ principle
Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution
Blue e+ chiller
With the e+ principle
The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor
High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller
Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America