Ir a la nueva página web rittal.es
Cesta de compra

Calidad comprobada en laboratorio

"Test the Best"

Gestión de calidad Rittal en todo el mundo

Los campos de aplicación de los innovadores productos de Rittal es cada vez mayor - las exigencias son cada vez más complejas.

Solamente una gestión consecuente de la calidad garantiza la mejora constante de los productos, los servicios y los procesos internos. Los socios de Rittal se benefician así del mantenimiento de altos estándares, la satisfacción perfecta de sus expectativas y la posibilidad de utilización ilimitada de todos los productos en todo el mundo.

La filosofía de calidad de Rittal se traduce en certificaciones reconocidas internacionalmente, como p. ej. DIN EN ISO 9001:2008.

El uso responsable de los recursos y la protección de las personas y el medio ambiente son factores clave para la obtención de las certificaciones. Por esta integración convincente de economía y ecología, Rittal ha obtenido las certificaciones según DIN EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

En todo el mundo, el patrón para los más elevados estándares de productos

La aplicación de nuestra filosofía de calidad se ve reflejada en las certificaciones reconocidas internacionalmente. Junto a las numerosas certificaciones de productos según estándares mundiales, la acreditación del laboratorio de calidad por el Instituto Alemán de Acreditación DAkkS y el Underwriters Laboratories UL, el sistema de gestión de calidad de Rittal está establecido mundialmente y certificado por la Sociedad SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). De esta forma alcanzamos nuestro objetivo de ofrecer a nuestros socios – en todo el mundo – la misma calidad de servicio y producto.

Métodos de comprobación

Calidad en el banco de pruebas – orientada al cliente, cercana a la práctica y conforme al estado más actual de la técnica.

Los sistemas de armarios y cajas de Rittal debe someterse a prueba a diario en el laboratorio de calidad de la empresa, para demostrar sus elevados estándares sin compromisos, para una utilidad máxima de los clientes.

  • Un blindaje perfecto en cualquier situación

    Productos Rittal en el laboratorio de pruebas CEM

  • Frio extremo

    Simulación en condiciones extremas en cámaras de frío y calor

  • Comportamiento estable

    Test de esfuerzo mecánico mediante fuerzas de presión y tracción

  • Precisión milimétrica

    La medición 3D

  • Ninguna posibilidad para el polvo

    Ensayo de estanqueidad a partículas según EN 60529, IP 54 e IP 64

  • Contacto completo

    Ensayo de resistencia del conductor protector y del aislamiento según EN 50298

  • Estanqueidad al agua

    El ensayo con proyección de agua según EN 60529 o UL 50

  • Máxima precisión

    Calidad, naturalmente, también en la producción