Cesta de compra

Grados de protección IP

Grados de protección según IEC 60 529 (EN 60 529)

El marcaje del grado de protección IP se realiza mediante 2 cifras de referencia:

 

Grados de protección para la protección contra contactos y cuerpos extraños: primera cifra

Primera
Cifra
Denominación Descripción
1 Protección contra cuerpos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y superior La sonda esférica de 50 mm de diámetro no debe penetrar por completo1).
2 Protección contra cuerpos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y superior La sonda esférica de 12,5 mm de diámetro no debe penetrar por completo1).
El elemento de ensayo articulado puede penetrar hasta 80 mm, aunque manteniendo una distancia suficiente.
3 Protección contra cuerpos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y superior La sonda esférica de 2,5 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo1).
4 Protección contra cuerpos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y superior La sonda esférica de 1,0 mm de diámetro no debe penetrar lo más mínimo1).
5 Protección contra el polvo La penetración de polvo no se impide completamente, pero éste no debería penetrar en cantidades que pudieran perjudicar el funcionamiento o la seguridad del aparato.
6 Estanco al polvo Ninguna penetración de polvo con una presión negativa de 20 mbar en la caja.

1) El diámetro total del objeto usado como sonda no debe penetrar por una apertura de la caja.

 

Grados de protección contra agua: segunda cifra

Segundo
Cifra
Denominación Descripción
1 Protección contra goteo El goteo vertical no debe tener efectos nocivos.
2 Protección contra goteo, con inclinación de la caja hasta 15° El goteo vertical no debe tener efectos nocivos, cuando la caja se encuentra inclinada hasta 15° a ambos lados de la vertical.
3 Protección contra pulverización de agua La pulverización de agua en un ángulo de hasta 60º a ambos lados de la vertical no debe tener efectos nocivos.
4 Protección contra salpicaduras de agua La salpicadura de agua desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
5 Protección contra agua proyectada El chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
6 Protección contra proyecciones de agua intensas El potente chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.
7 Protección contra los efectos causados por una inmersión limitada en agua No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al sumergir la caja temporalmente en agua bajo condiciones de presión y tiempo estandarizadas.
8 Protección contra los efectos causados por una inmersión continuada en agua No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al mantener la caja de forma permanente en agua, bajo condiciones acordadas entre el fabricante y el usuario. Las
condiciones deben ser más severas que las establecidas para la cifra 7.
9 Agua en la limpieza a alta presión / con chorro de vapor El potente chorro de agua contra la caja a una elevada presión desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos.

Ejemplo para la indicación de un grado de protección, p. ej. IP 43::
Primera cifra = 4:
Protección contra cuerpos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro y superior
Segunda cifra = 3:
Protección contra pulverización de agua