Explora la gama de productos de Rittal España: Soluciones en TI, gestión de energía y Armarios industriales diseñados para la eficiencia y fiabilidad.

Rittal: Innovación en Armarios, Racks TI, soluciones Industriales

Refrigeración de megavatios para la IA

Direct Liquid Cooling para Data Centers Hyperscale

Seguridad y protección en todos los ambientes

¿Buscas una solución de armario de control para exteriores que sea rápida, segura y sostenible? Ahora, el armario CS Toptec también está disponible en versión ensamblable

Configuración simplificada con RiPanel

La configuración de envolventes, accesorios y mecanizados más fácil que nunca.

Más rápido y eficiente con Rittal y Eplan

Optimiza los procesos de diseño y fabricación de cuadros eléctricos y de control

Rittal ePOCKET: el portadocumentos digital

Toda la documentación de máquinas y dispositivos siempre actualizada y siempre a mano.

Conoce el Blog de Rittal

Ponemos a tu disposición información relacionada con tendencias de mercado, consejos, buenas prácticas, entrevistas, novedades de producto, … según sean tus intereses y necesidades, así como contenidos descargables de alto valor como casos de éxito, White Papers, eBooks, infografías, webinars o showcases. ¿A qué esperas para descubrir el Blog de Rittal?

El impacto de la IA está en la eficiencia de los centros de datos

El crecimiento de los centros de datos va en aumento. Solo en Estados Unidos, se espera que su demanda aumente un 10% anual hasta 2030, y se prevé que el mercado mundial de centros de datos sea igual de optimista durante la próxima década.

¿La corrosión puede amenazar tus armarios de aluminio para exteriores?

Cuando se trata de instalaciones técnicas, es crucial considerar no solo las especificaciones del sistema, sino también el armario a utilizar. En concreto, se debe prestar especial atención a las instalaciones al aire libre para garantizar que el...

No es magia, es conexión: el secreto de los equipos más eficientes

Tal como comentábamos en artículos anteriores, uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día los fabricantes de cuadros eléctricos y de control es la escasez de mano de obra cualificada. Además, con la creciente demanda de nuevos...

Notas de Prensa

Webinar Casos de éxito reales con Rittal y Eplan: Del diseño 3D a la fabricación inteligente de cuadros eléctricos

Casos de éxito reales con Rittal y Eplan: Del diseño 3D a la fabricación inteligente de cuadros eléctricos

El próximo jueves 3 de julio, de 10:00 a 11:00 h (CEST), Rittal y Eplan te invitan a un webinar único donde se presentarán casos reales de éxito en la digitalización y automatización del diseño y fabricación de cuadros eléctricos.

Solar & Storage 2025

Rittal presenta sus soluciones para los sectores fotovoltaico y de almacenamiento de energía en Solar & Storage Live España

Del 25 al 26 de junio, Solar & Storage Live España se consolida como el evento de referencia para el sector solar y del almacenamiento energético en nuestro país. Esta edición reunirá a los principales actores del ecosistema energético en un entorno...

Mindtech 2025

Tecnología, eficiencia y digitalización: la apuesta de Rittal y Eplan en Mindtech 2025

Del 17 al 19 de junio de 2025, Mindtech regresa como el evento de referencia para la industria del metal y las tecnologías asociadas en el Polo Ibérico. Esta edición se perfila como una cita clave para los profesionales del sector industrial, destacando...

Novedades

Novedades

Pupitres compactos CX y sistema de pupitres CX

Aprovecha las sinergias con los nuevos pupitres de Rittal

La compatibilidad con la plataforma de sistema VX/AX crea infinitas posibilidades de instalación para el sistema de consola CX y la consola de una pieza CX. Con su parte trasera recta, la consola de mando de Rittal ofrece posibilidades de colocación...

Armarios ensamblables VX C4-H y armarios compactos AX C4-H

Protección contra la corrosión análoga a ISO 12944

Descubre los armarios AX y VX C4-H de Rittal con recubrimiento superficial resistente a la corrosión según ISO 12944. El recubrimiento especial en el acabado pulverizado del armario resiste con éxito una prueba de niebla salina de 720 horas.

Soluciones para exteriores

El robusto armario para exteriores se combina con una climatización inteligente

El sistema modular inteligente compuesto por racks componentes de climatización te ofrece una amplia variedad de opciones para la configuración de una solución individual para exteriores.

Ventiladores con filtro Blue e+

Más potencia para la refrigeración de tus armarios

Los ventiladores con filtro Blue e+ de Rittal te ayudan a conseguir tus objetivos climáticos y, al mismo tiempo, a reducir tus costes energéticos. El 40% más de caudal de aire de la nueva unidad de ventilador y filtro con filtro plegado no tiene rival...

DLC

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Para los hiperescaladores, la inteligencia artificial es un mercado clave en crecimiento. Sin embargo, el rápido aumento del rendimiento de los servidores de IA también plantea una serie de desafíos. El aumento de la densidad del...

Rittal ePOCKET

El portadocumentos digital

Con Rittal ePOCKET, la documentación de tus equipos y sistemas estará siempre actualizada. Además, se puede acceder a ella directamente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.

RiTherm

La herramienta de diseño definitiva para la climatización de armarios

La herramienta de software gratuita para el diseño de sistemas de climatización de armarios basada en las necesidades, fiable y energéticamente eficiente, que incluye documentación sobre conformidad a normas y datos de la huella de carbono asociada.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.