Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
4650150
PC-kaappijärjestelmä Ruostumaton teräs
Tuotenumero: PC 4650.100
VX SE -pohjainen PC-kaappijärjestelmä ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304). Identtinen rakenneperiaate kuin teräslevystä valmistetussa PC-kaapissa. Takaovi mahdollistaa helpon pääsyn huoltotöiden yhteydessä. Korkea suojaus kiinteiden sivuseinien ja katon sekä sisäpuolisen laiteovilukituksen ja lukittavan näppäimistölaatikon ansiosta.
- Tuotenumero:
- PC 4650.100
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ovi takana: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Näyttökenttä: Yksiruutuinen turvalasi, 4 mm - Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi takana tankolukolla
Laiteovi ylhäällä, lukitus sisäpuolelta
Laitehylly
Näppäimistövetolaatikko, jonka etulevy kääntyy alas rannetueksi ja hiiritasoksi
Lukkopesä, lukon nro 3524 E
Alhaalla ovi tankolukolla
Pohjalevyt, jaettu - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 630 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- PC kaappi RST 600x1600x630