- Tuotenumero:
- SK 3294.100
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Mitat
- Leveys: 334 mm
Korkeus: 313 mm
Syvyys: 10 mm
- Paino/VE
- 0,102 kg
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK-suodatinmatto SK:lle 3281/93, LxKxS: 334x313x10 mm