Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9673.508
- Tuotekuvaus
- Läpivientiaukkojen peittämiseen toimintalohkojakajien yhteydessä.
- Materiaali
- ABS PMMA
- Mitat
- Leveys: 650 mm
Korkeus: 223,5 mm - Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 2,58 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Laippalevy toimintalohkojakajalle 4kpl