Tämä tuote poistuu: 31.1.2017
- Tuotenumero:
- SV 9674.362
- Rakenne
- Päävirtakiskojärjestelmään kattoalueella
- Tuotekuvaus
- Kosketussuoja erottaa päävirtakiskojen kaapelointitilan ja mahdollistaa siten kaapelien ja johtimien turvallisen kytkemisen. Sopii Maxi-PLS- ja Flat-PLS-virtakiskojärjestelmiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Kosketussuojalevy