- Tuotenumero:
- SV 9320.120
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
- Sopii tilausnumerolle
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Mitat
- Leveys: 72 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,405 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Tuotekuvaus
- Laitekiskot SV9629:lle 100A 5kpl