- Tuotenumero:
- SV 3455.505
- Hyödyt
- Huoltovapaa
- Aikaa säästävä pistoasennus
- Liitinkotelo ja integroidut merkintäkentät
- Yleinen tikasliitäntä
- Käyttöalueet
- Käytettäväksi virtakiskotarvikkeena L-, N- tai PE-tikkaille kytkentä- ja ohjauslaitteissa sekä johdinliitäntäkiinnittimenä mittarikaapeissa.
- Asennettavaksi E-Cu- tai CUPONAL-virtakiskoihin
- Toimintotapa
- Täysin eristetty liitin johtimien liitäntään ilman työkaluja
- Johtimen irrottaminen integroidulla avaustapilla
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Kiskovahvuudelle
- 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 0,13 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm